PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT
   - 
  Relaismodule
    
      2900312
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../ACT met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC
Productdetails
| Producttype | Relaismoduul | 
| Productfamilie | PLC-INTERFACE | 
| toepassing | Uitgangsfunctie | 
| Bedrijfstoestand | 100 % ED | 
| Levensduur mechanisch | 2x 107 schakelingen | 
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 | 
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,22 W | 
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) | 
| Isolatie-eigenschappen: Spoel/contact | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V | 
| Teststootspanningsvastheid | 6 kV | 
| overspanningscategorie | III | 
| vervuilingsgraad | 3 | 
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC | 
| Ingangsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) | 
| Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding) | 24 V DC | 
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel | 
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten | 
| typische ingangsstroom bij UN | 9 mA | 
| aanspreektijd typ. | 5 ms | 
| afvaltijd typ. | 8 ms | 
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | 
| overspanningsbeveiliging; Vrijloopdiode | |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel | 
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 maakcontact | 
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact | 
| Type contactaansluiting | Vermogenscontact | 
| Contactmateriaal | AgSnO | 
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of ...FBST 500... worden gemaakt.) | 
| schakelspanning minimaal | 5 V (bij 100 mA) | 
| Continue grensstroom | 6 A | 
| inschakelstroom maximaal | 10 A (4 s) | 
| schakelstroom minimaal | 10 mA (12 V) | 
| kortsluitstroom | 200 A (begrensde kortsluitstroom) | 
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (bij 24 V DC) | 
| 20 W (bij 48 V DC) | |
| 18 W (bij 60 V DC) | |
| 23 W (bij 110 V DC) | |
| 40 W (bij 220 V DC) | |
| 1500 VA (bij 250 V AC) | |
| uitgangszekering | 4 A gL/gG NEOZED | 
| schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) | 
| 0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (bij 220 V, DC13) | |
| 3 A (bij 24 V, AC15) | |
| 3 A (bij 120 V, AC15) | |
| 3 A (bij 230 V, AC15) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting | 
| Striplengte | 10 mm | 
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 | 
| Breedte | 6,2 mm | 
| Hoogte | 80 mm | 
| diepte | 94 mm | 
| Kleur | grijs (RAL 7042) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (relais) | RT III (Relais) | 
| beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certificaat | CE-conform | 
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform | 
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | TAE0000196 | 
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Trillingen | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn | 
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn | 
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664 | 
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevante delen) | |
| montagetechniek | Railmontage | 
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Artikelnummer | 2900312 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | DK62A6 | 
| Productcode | DK62A6 | 
| GTIN | 4046356510004 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,25 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 31,27 g | 
| Douanetariefnummer | 85364190 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 | 
| ECLASS-15.0 | 27371601 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) | 
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | b2280f04-1573-445f-be7f-5fd3facbadb8 | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,438 kg CO2e | 
Compatibele producten
            Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
          
          
        - 
    
      FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
- 
    
      FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
- 
    
      FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
- 
    
      FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
- 
    
      FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
- 
    
      FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
- 
    
      FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
- 
    
      PLC-V8/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2295554
- 
    
      PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systeemaansluiting 2304102
- 
    
      PLC-V8/D15S/OUT - Systeemaansluiting 2296058
- 
    
      PLC-V8/D15B/OUT - Systeemaansluiting 2296061
- 
    
      PLC-FA-5X20 - Zekeringsadapter 1186510
- 
    
      PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Zekeringsadapter 1186499
- 
    
      PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Zekeringsadapter 1186508
- 
    
      PLC-V8C/PT-24DC/EM - Uitbreidingsmodule 2905137
- 
    
      PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Besturing 2907443
- 
    
      PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Besturing 2907446
- 
    
      PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Besturing 1452919
- 
    
      PLC-V8R/ETH-MP/BM - Communicatiemoduul 1279135
- 
    
      PLC-V8R/PT-24DC/EM - Uitbreidingsmodule 1487020
- 
    
      ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
- 
    
      ZB 6 CUS - Zackband 0824992
- 
    
      ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
- 
    
      ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
- 
    
      UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
- 
    
      UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
- 
    
      UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
- 
    
      UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
- 
    
      PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
- 
    
      PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
- 
    
      SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
- 
    
      REL-MR- 24DC/21 - Enkel relais 2961105
Uw voordelen
Directe aansluiting van de actor op het relaismoduul
        Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
        Extra aansluitklemmen kunnen vervallen
        Tijdbesparing tot 60 %
        Relaismodulen met veilige scheiding tussen spoel en contact volgens DIN EN 50178
        Ruimtebesparing tot 80 %
        Functionele insteekbruggen
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem