PLC-V8R/ETH-MP/BM
-
Communicatiemoduul
1279135
PLC-INTERFACE-Ethernet-gateway-basismodule met 2x RJ45-aansluiting en multiprotocolaansluiting (PROFINET, EtherNet/IP™ en Modbus/TCP) met 8 I/O's, steekbaar op 8 digitale of analoge PLC-INTERFACE-klemmen, uitbreidbaar tot 56 I/O's, Push-in-aansluiting
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Aanwijzing voor de bediening | Let op afwijkende technische gegevens, installatierichtlijnen en toelatingen voor de PLC-INTERFACE-modules. Deze vindt u bij het betreffende artikel. |
| Aanwijzing over laboratoriumtest | Omgevingstests (trillingen en schokken): hoge niet-geperforeerde montagerail, montagerail geschroefd om de 10 cm, seriemontage inclusief hoge en schroefbare eindsteunen |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| opgenomen vermogen | 1,25 W (geen andere ingangen en uitgangen actief) |
| ≤ 1,27 W (geen andere ingangen en uitgangen actief) | |
| 3,3 W (8x PLC-INTERFACE-klemmen actief) | |
| ≤ 4,5 W (8x PLC-INTERFACE-klemmen actief) | |
| 10,8 W (Actief in combinatie met 3x uitbreidingsmodules en 32x PLC-relaisschijven) | |
| ≤ 18,6 W (Actief in combinatie met 3x uitbreidingsmodules en 32x PLC-relaisschijven) | |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ingangsstroom | 40 mA (geen andere ingangen en uitgangen actief) |
| ≤ 44 mA (geen andere ingangen en uitgangen actief) | |
| 105 mA (8x PLC-INTERFACE-klemmen actief) | |
| ≤ 120 mA (8x PLC-INTERFACE-klemmen actief) | |
| 57 mA (In combinatie met 3x uitbreidingsmodules en geen andere ingangen en uitgangen actief) | |
| ≤ 67 mA (In combinatie met 3x uitbreidingsmodules en geen andere ingangen en uitgangen actief) | |
| 127 mA (Actief in combinatie met 3x uitbreidingsmodules en 8x PLC-relaisschijven) | |
| ≤ 140 mA (Actief in combinatie met 3x uitbreidingsmodules en 8x PLC-relaisschijven) | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Digitale ingangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| Aantal ingangen | ≤ 8 |
| update procesdata | < 1,5 ms (Lokale bus asynchroon) |
| Analoge ingangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| Aantal ingangen | ≤ 8 |
| update procesdata | < 1 s (Lokale bus asynchroon) |
| Digitale uitgangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| Aantal uitgangen | ≤ 8 |
| update procesdata | < 1 ms (Lokale bus asynchroon) |
| Analoge uitgangen via PLC-INTERFACE-steekcontacten | |
| Aantal uitgangen | ≤ 8 |
| update procesdata | < 500 ms (Lokale bus asynchroon) |
| COMBICON-aansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 9 mm |
| aantal polen | 3 |
| Opmerking | Apparaatvoeding en functionele aarde |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Interface naar de uitbreidingsmodules | |
| Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 4 |
| Ethernet | |
| Benaming | Ethernet |
| Aantal | 2 (intern geswitcht) |
| protocol | PROFINET |
| Modbus/TCP | |
| EtherNet/IP™ | |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (full-duplex) |
| Overdrachtslengte | ≤ 100 m |
| Lokale bus | |
| Benaming | Lokale bus |
| Cyclustijd (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Cyclustijd (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Cyclustijd (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| statusindicatie | LED PWR (groen, oranje, rood) |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| diepte | 93 mm |
| Artikelafmetingen met relais | |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 111 mm |
| diepte | 93 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Behuizing) | IP20 |
| beschermklasse (Aansluitklemmen) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (zonder condens) |
| schok (bedrijf) | 15g (11 ms, 3 assen) (EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 assen) (EN 60068-2-6) |
| stooremissie | EN 55016-2-3 (woonomgeving) |
| stoorimmuniteit (geen ontlading van statische elektriciteit) | EN 61000-4-2: ±6 kV (contactontlading) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (luchtontlading) | |
| stoorimmuniteit (tegen elektromagnetische velden) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| stoorimmuniteit (tegen leidinggebonden hoge frequentie) | EN 61000-4-6: 10 V |
| stoorimmuniteit (tegen snelle transiënten (burst)) | EN 61000-4-4: ±2 kV voedings- en signaalleidingen |
| stoorimmuniteit (tegen piekstroombelastingen (surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symmetrisch op voedingsleiding |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetrisch op voedingsleiding | |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetrisch op signaalleiding | |
| stoorimmuniteit (Spanningsonderbrekingen) | EN 61131-2: 0 %, 1 ms/10 ms voor 20 pogingen |
| EN 61131-2: 120 % Unom voor 30 min | |
| EN 61131-2: 85 % Unom voor 30 min | |
| stoorimmuniteit (Controle van de variatie van de voedingsspanning) | EN 61131-2: reductie van UN, 100 % tussen 10 s en 20 s, 10 tests |
| EN 61131-2: reductie van UN, 95 % tot 5 s | |
| EN 61131-2: reductie van UN, 95 % tot 60 s |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| normen / bepalingen | DIN EN 61131-2 |
| montagetechniek | steekmontage |
| Montage-instructie | steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Artikelnummer | 1279135 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK62P1 |
| Productcode | DK62P1 |
| GTIN | 4063151476656 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 103,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 103,5 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 6,034 kg CO2e |
Compatibele producten
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relaismodule 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Relaismodule 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relaismodule 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relaismodule 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relaismodule 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relaismodule 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relaismodule 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodule 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relaismodule 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relaismodule 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relaismodule 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relaismodule 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodule 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relaismodule 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relaismodule 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relaismodule 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-state-relaismodule 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-state-relaismodule 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-state-relaismodule 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state-relaismodule 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-state-relaismodule 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-state-relaismodule 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-state-relaismodule 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state-relaismodule 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-state-relaismodule 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optorelais 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optorelais 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relaismodule 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analoge module 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analoge module 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analoge module 2906921
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem