Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SFP FX SM
-
Interfacemoduul
2891082
Het smalle vorm-factor-insteekmoduul biedt een interface voor lichtgeleiderkabels met een gegevensoverdracht van 100 Mbit/s bij een golflengte van 1310 nm (lang).
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR22250919TANK
Toelatings-ID: TA24215MBV
Toelatings-ID: 48146_B1 BVBSH
Toelatings-ID: Nr. 966RINA
Toelatings-ID: ELE014724XG001ABS
Toelatings-ID: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140403Compatibele producten
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
MSA-conform