FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet-switch met PoE+, conform de specificatie IEEE 802.3at. Omvat vier poorten type PoE+ en één standaard RJ45-poort, allemaal met snelheden van 10/100 Mbit/s
Productdetails
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 117 mm |
diepte | 78 mm |
Aanwijzing voor de bediening | Bedrijfstoestand B Power-over-Ethernet |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
materiaal behuizing | aluminium |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet RJ45 |
overdrachtslengte | 100 m (tussen zender / ontvanger) |
signaal-led's | LNK/ACT, 100, POE |
Aantal kanalen | 1 (RJ45-poort) |
Ethernet (PoE) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet RJ45 |
overdrachtslengte | 100 m (tussen zender / ontvanger) |
signaal-led's | LNK/ACT, 100, POE |
Aantal kanalen | 4 (RJ45-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
bouwvorm | Stand-alone |
MTTF | 68 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
Basisfunctie | PSE,normconform IEEE 802.3at |
Switch-functies | |
Basisfunctie | PSE,normconform IEEE 802.3at |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 100 mA |
status- en diagnose-led's | Led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning), alarm (alarmcontact), Link/Activity en PoE pro Ethernet-poort |
Andere functies | Autonegotiation |
Security-functies | |
Basisfunctie | PSE,normconform IEEE 802.3at |
opgenomen vermogen | 129 W |
lokale diagnose | US1, US2 Voedingsspanning led groen |
PoE PoE-herkenning led geel | |
LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
Alarm Stroomuitval bij US1 of US2/verbindingsuitval | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 129,6 W |
testafstand | Voedingsspanning/aarde 500 V AC 1 min |
overdrachtsmedium | Koper |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 57 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
inschakelstootstroom | 18 A (57 V DC voor 100 μs) |
10 A (24 V DC voor 100 μs) | |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 6,2 A (maximale nominale belasting) |
stroomopname typ. | 148 mA (bij US = 24 V DC) |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 100 mA |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | voeding |
steekbaar | ja |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
IEC 61000-4-4 (burst) Criterium B | |
IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
EN 55022 (stooremissie) Criterium A |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | PSE,normconform IEEE 802.3at |
statusindicatie | Led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning), alarm (alarmcontact), Link/Activity en PoE pro Ethernet-poort |
Artikelnummer | 2891064 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN115 |
Productcode | DNN115 |
GTIN | 4046356764322 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 769,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 685 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Compatibele producten
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Printconnectoren 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Voeding 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Voeding 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Voeding 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Voeding 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Voeding 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Voeding 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-moduul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
Voeding met breed ingangsbereik van 18 ... 57 V DC
Autocrossing
Groot temperatuurbereik -40 °C ... +75 °C
Redundante voeding
POE-status-LED per poort
Autonegotiation
Automatische detectie van apparaten die volgens IEEE-standaard 802.3at of 802.3af van stroom voorzien worden
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem