Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CONFIG+ CPY - Configuratie- en diagnosesoftware
2868062

Met de Config+-kopieerlicentie kan de Config+-software op meerdere werkplekken worden geïnstalleerd en parallel worden gebruikt. Daarnaast is voor één werkplek een volledige licentie benodigd. Het gaat hierbij om een werkpleklicentie

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Moduleparametrering met FDT via integreerbare DTM
IP-adrestoewijzing met BootP-Server
Engineeren van INTERBUS- en Ethernet-netwerken
Parametrering van meerdere modulen met wizardondersteuning (MDC-wizard)
Monitorfunctie voor bekabelingscontrole
Inlezen en vergelijken van werkelijke en geprojecteerde topologie
Parametrering van mastermodulen resp. controlekaarten, ook meerdere in één project
Adrestoewijzing automatisch of met "drag & drop"