60-polige basisconnector en 40-polige uitbreidingsconnector voor voedingsspanning voor -diagnose, -configuratie, -DPM-interface, -geheugenuitbreiding
Breedte
50 mm
lengte
70 mm
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
0 °C ... 70 °C
Artikelnummer
2812209
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DRECAA
Productcode
DRECAA
GTIN
4017918913991
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
40,367 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
40,367 g
Douanetariefnummer
85389091
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
Toelatings-ID: E140324
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.