FL IL 24 BK-PAC
-
Kopstation
2862314
Inline, Kopstation, Modbus/TCP, RJ45-Bus, beschermklasse: IP20
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur | groen |
| Modbus/TCP | |
| Aantal kanalen | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 8 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | 0 |
| Programmeergegevens | |
| registerlengte (master) | 384 byte |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Ethernet: eindapparaat, TCP/IP-protocol, ondersteunt BootP |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 36 W |
| overdrachtsmedium | Twisted-pair-kabel 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1,5 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
| typ. 92 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | max. 2 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Voeding | max. 8 A DC (totaal van UM + US) |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| Artikelnummer | 2862314 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI11B |
| Productcode | DRI11B |
| GTIN | 4017918894719 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 348,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 270 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
ESL 62X10 - Insteekstrook 0809492
-
IBS OPC SERVER - Programmeersoftware 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
CONFIG+ DEMO - Configuratie- en diagnosesoftware 2868046
-
CONFIG+ - Configuratie- en diagnosesoftware 2868059
-
CONFIG+ CPY - Configuratie- en diagnosesoftware 2868062
-
IPASSIGN - Software 2701094
Uw voordelen
Max. 63 I/O-klemmen aansluitbaar
EtherNet TCP/IP™
Driversoftware voor Sun Solaris / Windows NT
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem