CONFIG+ - Configuratie- en diagnosesoftware
2868059

Config+ volledige versie, voor configuratie en diagnose van een INTERBUS-systeem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Moduleparametrering met FDT via integreerbare DTM
IP-adrestoewijzing met BootP-Server
Engineeren van INTERBUS- en Ethernet-netwerken
Parametrering van meerdere modulen met wizardondersteuning (MDC-wizard)
Monitorfunctie voor bekabelingscontrole
Inlezen en vergelijken van werkelijke en geprojecteerde topologie
Parametrering van mastermodulen resp. controlekaarten, ook meerdere in één project
Adrestoewijzing automatisch of met "drag & drop"