RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter
2867843

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, beschermklasse: IP65, aansluiting: 2 x N (female)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Eenvoudige installatie dankzij systeemconforme aansluittechniek
Voor aanpassing tussen antennekabels
Naar schakelkastdoorvoer