De Axioline E-PROFINET-IO-Link-Master is bestemd voor gebruik in een PROFINET-netwerk. Hij maakt de aansturing mogelijk van maximaal acht IO-Link-sensoren/-actoren en dient tevens voor het registreren van digitale signalen.
AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P
-
Communicatiemoduul
2701513
Axioline E, PROFINET, M12-connector, IO-Link-poorten class A: 4, aansluitmethode: M12-connector, aansluittechniek: 3-draads, IO-Link-poorten class B: 4, aansluitmethode: M12-connector, aansluittechniek: 3-draads, Digitale ingangen bij pin 2 bij klasse A-poorten: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 185 mm |
diepte | 30,5 mm |
boorgatafstand | 198,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De hoogte bedraagt 212 mm inclusief bevestigingsbeugels. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
materiaal behuizing | Pocan® |
Kleur | antraciet |
PROFINET | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | M12-connector |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | D-gepolariseerd |
aantal polen | 4 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (met autonegotiation) |
PROFINET | |
apparaattype | PROFINET-Device |
systeemspecifieke protocollen | PROFINET-protocollen LLDP |
PROFINET-protocollen MRP-client | |
PROFINET-protocollen DCP | |
PROFINET-protocollen DCE/RPC | |
ondersteunde protocollen | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen bij pin 2 bij klasse A-poorten |
beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 4 |
Aansluitmethode | M12-connector, X01 ... X04 zijn dubbel bezet |
Aansluittechniek | 3-draads |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
Sensorstroom per kanaal | max. 200 mA (uit L+/L-) |
Sensorstroom totaal | max. 1,6 A (uit L+/L-) |
ingangsfrequentie | 0,5 kHz |
ingangsfiltertijd | < 1000 µs |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding |
Digitaal | |
beschrijving van de ingang | IO-Link-poorten in de bedrijfstoestand digitale ingang (DI) |
Aantal ingangen | max. 8 (EN 61131-2 type 1) |
Aansluitmethode | M12-connector, X01 ... X04 zijn dubbel bezet |
Aansluittechniek | 3-draads |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsstroom | typ. 3 mA |
Sensorstroom per kanaal | max. 200 mA (uit L+/L-) |
Sensorstroom totaal | max. 1,6 A (uit L+/L-) |
ingangsfiltertijd | < 1000 µs |
ingangsfrequentie | 0,5 kHz |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding; ja | |
IO-Link | |
Aantal poorten | 4 |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 3-draads |
poorttype | class A |
cyclustijd | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 byte, COM3; * zie "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
IO-Link | |
Aantal poorten | 4 |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 3-draads |
poorttype | class B |
cyclustijd | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 byte, COM3; * zie "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
Digitaal | |
beschrijving van de uitgang | IO-Link-poorten in de bedrijfstoestand digitale uitgang (DO) |
Aansluitmethode | M12-connector, X01 ... X04 zijn dubbel bezet |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal uitgangen | max. 8 |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 150 mA |
maximale uitgangsstroom per moduul | 1,2 A |
nom. ohmse belasting | 3,6 W (160 Ω, bij nominale spanning) |
nom. inductieve belasting | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, bij nominale spanning) |
signaalvertraging | max. 150 µs (bij het inschakelen) |
max. 200 µs (bij het uitschakelen) | |
schakelfrequentie | max. 1 per seconde (bij nominale inductieve belasting) |
max. 5500 per seconde (bij ohmse nominale belasting) | |
begrenzing inductieve afschakelspanning | -15 V DC |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
kortsluitbeveiliging; ja | |
gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline E |
bouwvorm | Stand-alone |
Bijzondere eigenschappen | kunststofbehuizing |
Potentialen | |
voedingsspanning US | 24 V DC |
voedingsspanning aan US | max. 4 A |
stroomopname uit US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Voeding: IO-Link | |
nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC |
nominale stroom per IO-link-poort | max. 150 mA (bij C/Q (pin 4), maximaal 1,6 A via alle 8 IO-Link C/Q- en L+-kabels) |
max. 200 mA (bij L+/L- (pin 1 en pin 3), bij starten kortstondig tot 1,6 A) | |
max. 2 A (bij UA (type B-poort, pin 2 en pin 5)) | |
toelaatbare kabellengte | < 20 m (naar de sensor) |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
Voeding: moduulelektronica en sensoren | |
Benaming | Voeding van de module-elektronica en sensoren (US) |
Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
aantal polen | 4 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | typ. 180 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
max. 12 A | |
Voeding: actoren | |
Benaming | Voeding van de actoren (UA) |
Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
aantal polen | 4 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | typ. 28 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
max. 12 A | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, IO-Link-poorten) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, IO-Link-poorten) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, IO-Link-poorten) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: busaansluiting (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, IO-Link-poorten) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluitmethode | M12-connector |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage |
Montageplaat |
Artikelnummer | 2701513 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI7DA |
Productcode | DRI7DA |
GTIN | 4046356763646 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 556,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 556,8 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 7ff26265-71b7-4993-88c7-35fb170a18c2 |
Compatibele producten
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Dataconnector 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Inklikschildjes 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-verdelers 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408639
-
NF PD IOL R - Inductieve koppeling 1736165
-
NF PD IOL B - Inductieve koppeling 1736167
Uw voordelen
Aansluiting op het PROFINET-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Aansluiting van vier IO-Link-devices met extra digitale ingang
Aansluiting van vier IO-Link-actoren met extra voeding
Aansluiting van IO-Link-poorten met M12-connectoren (A-gepolariseerd, 5-polig)
IO-Link-specificatie V1.1.2
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem