UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| toepassing | Standaard |
| robots en kabelrupsen | |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| PUR halogeenvrij zwart PUR | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
| ca. 0,50 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 19 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 38 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 38 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥5000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| hydrolyse- en microbenbestendig | |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| siliconenvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR/PVC, oranje [110] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 37 kg/km |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC, oranje [110] |
| PUR/PVC, oranje 110 | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,52 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,2 mm |
| 5,20 mm | |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
| ca. 0,45 mm (binnenmantel) | |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 57,3 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2500 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR/PVC, geel [140] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 37 kg/km |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC, geel [140] |
| PUR/PVC, geel 140 | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,52 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
| ca. 0,45 mm (binnenmantel) | |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 57,3 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2500 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] | |
| Maatschets |
|
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] |
| PUR netstructuur, halogeenvrij oranje 150 | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 57 Ω/km |
| nominale spanning kabel | 250 V (AC) |
| Testspanning | 2000 V (50 Hz, 5 minuten) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 13,5 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 53 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 44 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0472 deel 804 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| netstructuur | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR halogeenvrij, grijs [280] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 26 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij, grijs [280] |
| PUR halogeenvrij, grijs 280 | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | TPE |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | 0,21 mm (aderisolatie) |
| ca. 0,80 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 10 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000 |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥5000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| PVC zwart [PVC] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| PVC zwart PVC | |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,26 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 57 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 2500 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 43 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC, grijs [500] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC, grijs [500] |
| PVC, grijs 500 | |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,26 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 57 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 2500 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 43 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC, geel [540] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 40 kg/km |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC, geel [540] |
| PVC, geel 540 | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,45 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC geel 105 °C [542] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 38 kg/km |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
| PVC geel 105 °C 542 | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,38 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 4000 V |
| vlambestendigheid | volgens DIN 50265-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR, zeer soepel, grijs [800] | |
| Maatschets |
|
| Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. |
| Kabelgewicht | 28,3 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR, zeer soepel, grijs [800] |
| PUR, zeer soepel, grijs 800 | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ca. 53 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 18 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 34 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 7,5 x D, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3,3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² | |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m, Torsiecycli: 1000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| siliconenvrij | |
| Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
| siliconen- en cadmiumvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1696662 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CBA |
| Productcode | AF1CBA |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,149 kg CO2e |