NF PD IOL B - Inductieve koppeling
1736167

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Base, contactloze energie- en IO-Link-koppelmodule, 18 W, aansluittechniek M12, IO-Link-poort klasse A, IP68, bouwvorm M30 x 1,5, combineerbaar met NF PD IOL R

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Contactloos: geen mechanische slijtage, geen vervuiling, geen vastlopen tijdens het koppelen
Flexibel: naast energie kunnen ook IO-Link-gegevens of twee digitale PNP-signalen worden verzonden.
Robuust: roestvrijstalen behuizing IP68 met M12-aansluitingen voor gebruik in veeleisende omgevingen
Compact: M30-bouwvorm voor ruimtebesparende installatie
Plug-and-play: base- en remote-koppelmodules worden automatisch aangesloten in een willekeurig aantal (1:n), geen configuratie vereist

Vaak gestelde vragen


Voldoen de apparaten aan de vereisten voor cybersecurity van de Radio Equipment Directive (RED)?

De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat o... Meer bekijken

De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat om netwerkcommunicatie te verstoren of bronnen te misbruiken. Daarom is deze vereiste niet van toepassing op de apparaten.
Artikel 3.3, e: niet van toepassing op de apparaten, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacy van eindgebruikers niet wordt aangetast
Artikel 3.3, f: niet van toepassing omdat de apparaten niet worden gebruikt voor financiële transacties

Minder bekijken


Bekijk FAQs