Dit Axioline E-apparaat kunt u via een IO-Link-A-poort op een IO-Link-master aansluiten. Met dit apparaat kunt u signalen van resistieve temperatuursensoren registreren. Het apparaat ondersteunt platinasensoren volgens DIN EN 60751. Via de IO-Link-master is toepassing binnen diverse netwerken mogelijk.
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
Temperatuurmodule
1293247
Axioline E, Apparaat voor temperatuurregistratie, analoge ingangen: 4, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd), IO-Link, beschermklasse: IP65/IP67/IP69
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 184 mm |
| diepte | 30,3 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
| Analoog: | |
| benaming ingang | analoge ingangen |
| beschrijving van de ingang | ingangen voor resistieve temperatuursensoren |
| Aantal ingangen | 4 |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd) |
| Resolutie A/D-omvormer | 24 Bit |
| toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-sensoren |
| Tolerance, relative | Zie tabellen m.b.t. tolerantiegegevens |
| Tolerance, absolute | Zie tabellen m.b.t. tolerantiegegevens |
| dataformaten | genormeerde weergave |
| meetwaarderesolutie | 16 bits (15 bits + voorteken) |
| ingangsfiltertijd | 120 ms |
| nominale waarde van de stroombronnen | 1 mA (Pt 100; gepulste stroom, de opgave is geldig tijdens de aftastfase) |
| 210 µA (Pt 1000; gepulste stroom, de opgave is geldig tijdens de aftastfase) | |
| differentiële niet-lineariteit | typ. 1 ppm / ±0,0001 % (in alle bereiken) |
| integrale niet-lineariteit | typ. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| Overspanningsbeveiliging (35 V voor 0,5 s) | |
| IO-Link | |
| Aantal poorten | 1 |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| poorttype | class A |
| specificatie | V1.1.3 |
| polariteitsbeveiliging | ja |
| Overdrachtssnelheid | 230,4 kbit/s (COM3) |
| cyclustijd | 2 ms |
| Aantal procesdata | 8 byte (ingang) |
| 0 byte (Uitgang) | |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | IO-Link |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Voeding: IO-Link | |
| Benaming | IO-Link-poort-voeding (L+) |
| nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| nominale stroom per moduul | ca. 35 mA |
| stroomopname | max. 50 mA (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via L+ in acht) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24-V-voeding L+ (IO-Link) / functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding L+ (IO-Link)/analoge ingangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: analoge ingangen / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Uitgebreid, zie hoofdstuk “Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden” in het datablad) | |
| beschermklasse | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Slagvastheidsgraad) | |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
| Test (schadelijk gas) | |
| Testnorm | IEC 60068-2-60:2015 methode 4 |
| Temperatuur | 25 °C ±1 K |
| Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
| Testduur | 14 Dagen |
| Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Zoutsproeinevel) | |
| testnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Aantal cycli | 4 |
| Teststappen per cyclus | 2 |
| Testduur (Totaal) | 168 h |
| Teststap (Zoutnevel) | 2 h met 5 % ±0,5 % NaCl, pH-waarde 6,5...7,2 bij 35 °C ±2 K |
| Teststap (Luchtvochtigheid) | 166 h met 93 % ±3 % luchtvochtigheid bij 40 °C ±2 K |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Artikelnummer | 1293247 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI7MF |
| Productcode | DRI7MF |
| GTIN | 4063151527969 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 300 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 286 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
Compatibele producten
-
UCT-EM (20X9) - Inklikschildjes 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-verdelers 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/actorkabel 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/actorkabel 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor-/actorkabel 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor-/actorkabel 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/actorkabel 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/actorkabel 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensor-/actorkabel 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Sensor-/actorkabel 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Connector 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Connector 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Connector 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Connector 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Connector 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Connector 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Connector 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Connector 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Connector 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Connector 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Connector 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Connector 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
NF PD IOL R - Inductieve koppeling 1736165
-
NF PD IOL B - Inductieve koppeling 1736167
Uw voordelen
Aansluiting op een IO-Link-Master met M12-connector (A-gecodeerd, 4-polig)
Type A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.3
4 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties
Opgeslagen moduultypeplaatje
Beschermklasse IP65/67/69
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem