NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - Basisunit
2701056

24 V AC/DC nanoLine-basiseenheid, uitgevoerd met 8 digitale ingangs- en 4 digitale relaisuitgangskanalen. Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegepast. Optionele communicatiemodulen bieden netwerk- of seriële aansluitmogelijkheden. Optionele bedieningseenheid met gebruikersplatform. Programmering met behulp van nanoNavigator.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een bedieningsunit kan naar keuze in de basisunit worden geïntegreerd of decentraal op Een wand worden geïnstalleerd
Een intuïtieve programmeertaal voor Sequential Function Charts en Ladder Diagrams
Op de basisunit zijn digitale ingangen, relaisuitgangen alsmede analoge ingangen, incl. high-speed-counter geïntegreerd