Voegt Ethernet-connectivity (Modbus-TCP-serverfunctionaliteit) aan de Nanoline-controller toe. Installatie aan de linkerzijde van de basiseenheid.
NLC-COM-ENET-MB1
-
Communicatiemoduul
2701124
Ethernet-communicatiemodulen, maakt aansluiting van de Nanoline-controller op Ethernet mogelijk, werking als Modbus-TCP-server
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
Alle I/O-punten, registers, tijdgevers, counters, programma- en systeemvariabelen kunnen decentraal worden gelezen en geschreven
De toegang kan via een wachtwoord worden geregeld: alleen-lezen of lezen en schrijven
Een watchdog-timer bewaakt de communicatie en zendt Een waarschuwings of foutmelding
Aansluitmogelijkheid op een Ethernet-netwerk, waardoor het als Modbus TCP-client kan worden toegepast