Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedieningsterminal
2701137

Gebruikersinterface voor Nanoline-besturingen. Direct op het basismoduul gemonteerd. Kan met behulp van de montagekit op afstand worden gemonteerd.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met numerieke (0 - 9), richtings- (omhoog, omlaag, links, rechts) en invoertoetsen kan de gebruiker eigen meldingen invoeren
Toont de gebruiker meldingen met opdrachtprompts
Kan in de basisunit worden geïntegreerd en decentraal op een wand worden geïnstalleerd (afstand 1 m)
Variabele tekstafmetingen voor een betere leesbaarheid van eigen meldingen (4 x 20 of 2 x 10 resp. een combinatie daarvan)
De hot swap-functionaliteit maakt toepassing als servicetool mogelijk en biedt extra veiligheid
Maakt het mogelijk om alle I/O-punten, registers, variabelen, tijdgevers, counters en programma- en systeemvariabelen te bekijken