NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-uitbreidingsmodule
2701072

I/O-uitbreidingsmoduul voor gebruik in combinatie met een Nanoline-basiseenheid, uitgevoerd met 6 digitale ingangs- en 4 digitale PNP-uitgangskanalen, er kunnen maximaal drie I/O-uitbreidingsmodulen op de basiseenheid worden aangesloten.

Productdetails









Uw voordelen

Het moduul wordt automatisch door de firmware herkend
De digitale I/O-modulen zijn galvanisch gescheiden
Aan de rechterzijde van een basisunit kunnen maximaal 3 modulen worden aangesloten
Kan via een secundaire voeding van spanning worden voorzien