PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC
-
Veiligheidsrelais
2700498
Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, dwarssluitingsbewaking, 2 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRmini |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
magneetcontact | |
Aansturing | 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 175 ms (automatische start) |
< 175 ms (handmatige, bewaakte start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | < 250 ms (bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | < 20 ms (bij opvraging via A1) |
< 20 ms (bij opvraging via de sensorcircuits) | |
herstarttijd | < 1 s (Starttijd, na inschakelen van de voedingsspanning) |
Hersteltijd | < 500 ms (volgens eis veiligheidsfunctie) |
Startpulsduur | 500 ms (handmatige start) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 5,5 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotaal max =1,9 W + 3,6 W) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 65 mA (aan US) |
vermogensopname naar US | typ. 1,56 W |
Inschakelstroom | typ. 4 A (Δt = 200 µs bij Us) |
filtertijd | 1 ms (bij spanningsdips bij Us) |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Digitaal: Sensorcircuit (S12, S22) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
NPN (S12), NPN/PNP (S22) | |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | < 5 V (S12) |
Laagohmige uitgangen van een PLC kan de ingang S22 als continu HIGH-signaal interpreteren! | |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | < 2 mA (S12) |
0 mA ... 2 mA (S22) | |
Inschakelstroom | < 20 mA (typ. bij US op S12) |
< 5 mA (typ. bij US op S22/24 V) | |
> -15 mA (typ. bij US op S22/0 V) | |
filtertijd | max. 1,5 ms (op S12, S22; testpulsbreedte) |
min. 7,5 ms (op S12, S22; testpulssnelheid) | |
gelijktijdigheid | ∞ |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 5 mA (typ. bij US op S12) |
< 5 mA (typ. bij US op S22/24 V) | |
> -5 mA (typ. bij US op S22/0 V) | |
Digitaal: startcircuit (S34) | |
beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
NPN/PNP | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Inschakelstroom | max. 200 mA (typ. bij US) |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 10 mA (aan S34/24 V) |
> -5 mA (aan S34/0 V) |
relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24) | |
beschrijving van de uitgang | veiligheidsmaakcontacten |
Aantal uitgangen | 2 (onvertraagd) |
Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 12 V |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 60 mW |
Inschakelstroom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | 0,1 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
melden: M1 | |
beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
Aantal uitgangen | 1 (digitaal, PNP) |
Spanning | 22 V DC (Us - 2 V) |
stroom | max. 100 mA |
inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 1 ms bij Us) |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
beveiliging tegen kortsluiting | nee |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
statusindicatie | 3 x led (groen) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 112,2 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Codering | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2700498 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA181 |
Productcode | DNA181 |
GTIN | 4046356912860 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 154,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 130,5 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 301bf443-2595-41cc-87e5-d8ef416c2f22 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Dwarssluitingsbewaking
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
2-kanaals aansturing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem