NLC-055-024D-08I-04QTP-00A - Basisunit
2700453

24 V DC Nanoline-basiseenheid. Uitgevoerd met 8 digitale ingangen, 2 analoge ingangen (0-10V) en 4 digitale PNP-uitgangskanalen. Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden aangebracht. Communicatiemodules naar keuzemaken een netwerkaansluiting of een seriële aansluiting mogelijk. Een optionele bedieningseenheid beschikt over een gebruikersinterface. De programmering vindt plaats met een nanoNavigator.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten