PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
Industriële PROFIBUS-extender, voor point-to-point-verbindingen, lijnstructuren en gemengd gebruik met repeater en glasvezelconverter. Afstanden tot 20 km, PROFIBUS-overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s via eenvoudige koperaders, zoals bedrijfseigen telefoonkabels.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | modem |
MTTF | 800 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
346 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
140 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 1004 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
199 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,32 W |
netsoort | vaste verbinding |
Testspanning data-interface/voeding | 500 V AC (Conform EN/IEC 60079-7) |
1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
nominale voedingsspanning | 24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) |
5 V DC (alleen configuratie, via mini-USB type B) | |
stroomopname typ. | < 180 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
Functie | |
management | gebruiksvriendelijke software: geleide configuratie, plausibiliteitscontrole, diagnosefuncties, logboek |
status- en diagnose-led's | Led's: VCC (voedingsspanning), RD/TD (PROFIBUS-dataverkeer), ERR (storingen) 2 x LINK / 2 x STAT (DSL-dataverkeer poort A en poort B), DIAG (diagnosemeldingen) |
Signaal | |
benaming uitgang | Digitale uitgang |
Aantal uitgangen | 2 |
uitgangssignaal spanning | 18 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
uitgangssignaal stroom | ≤ 150 mA (kortsluitvast) |
Voeding | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
signaal | PROFIBUS |
Data: PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, halfduplex, zelfsturend | |
seriële overdrachtssnelheid | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kbit/s, instelling via configuratiesoftware |
Aansluitmethode | D-SUB 9-bus |
overdrachtslengte | max. 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermde, per paar getwiste datakabel) |
dataformaat/codering | UART (11 bit, NRZ) |
datarichtingomschakeling | zelfsturend |
Data: SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot | |
seriële overdrachtssnelheid | 4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
Aansluitmethode | 2 x 2-polige steekbare schroefklem COMBICON |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
overdrachtslengte | ≤ 20 km (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en aderdoorsnede) |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
Striplengte | 7 mm |
Data: USB 2.0 | |
Aansluitmethode | mini USB type B, 5-polig |
overdrachtslengte | < 5 m (alleen voor configuratie en diagnose) |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (vrijstaand (rechts en links 40 mm afstand), geen voeding van andere modulen via het apparaat) |
-20 °C ... 55 °C (gemonteerd zonder afstand en geringe warmtedissipatie van naastgelegen modulen) | |
-20 °C ... 50 °C (gemonteerd zonder afstand) | |
-20 °C ... 45 °C (in serie geschakeld zonder afstand en voeding van andere modulen via het apparaat, 1,5 A) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF11ATEX2313643X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UKEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIMA22UKEX2313643X |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
normen / bepalingen | EN 50121-4 |
normcode | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 4: Emissie en stoorvastheid van sein- en telecommunicatie-apparatuur |
Montage-instructie | Het product kan op alle 35-mm-montagerails conform EN 60715 worden bevestigd. |
Artikelnummer | 2313656 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC443 |
Productcode | DNC443 |
GTIN | 4046356509213 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 328 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 282,3 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Compatibele producten
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Overspanningsbeveiligingsmodule 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-busconnector 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busconnector 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-busconnector 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busconnector 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-busconnector 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-busconnector 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-busconnector 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussysteemkabel 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Glasvezelconverters 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Glasvezelconverters 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Glasvezelconverters 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
SCC 10-NS35 - Schermaansluitklem 1019440
Uw voordelen
Afstanden tot 20 km
Robuuste modulatiemethode (SHDSL)
Gemengde werking van koper- en lichtgeleiderkabels
Gratis software berekent de PROFIBUS-overdrachtssnelheid en de -slot-tijd
Lijnstructuur max. 500 kbit/s
Point-to-point-verbinding max. 1,5 Mbit/s
Voor eigen kabels
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem