ME PLC 40 CTRJ45 GY7035
-
Frontaansluitmoduul
2201495
Houder voor aansluittechniek, voor RJ45-aansluiting, voorgemonteerd met eindplaat en ontgrendelingshendel, incl. inlegplaat en 2x RJ45-aansluitconnector
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem