BC 17,8 DKL S KMGY
-
Beschermkap
2200045
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Draaideksel, verzegelbaar, breedte: 17,8 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Afdekking |
Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
Behuizingsserie | BC |
Productfamilie | BC 17,8.. |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Breedte | 17,8 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 8 mm |
Kleur (Beschermkap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PC |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
montagetechniek | zwenkbaar en verzegelbaar |
verpakkingsmethode | kartonverpakking |
Artikelnummer | 2200045 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACHBAB |
Productcode | ACHBAB |
GTIN | 4046356498555 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,23 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,23 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
BC 17,8 OTU MKDSO BK - Bovenste behuizingsdeel 1227302
-
BC 17,8 OT MKDSO BK - Bovenste behuizingsdeel 1227312
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY VPE280 - Bovenste behuizingsdeel 1377630
-
BC 17,8 OTU FKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1533652
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2279732
-
BC 17,8 OT MKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896092
-
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - Onderste behuizingsdeel 1377629
-
BC 17,8 UT HBUS FS BK - Onderste behuizingsdeel 2200120
-
BC 17,8 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2201070
-
BC 17,8 UT HBUS BK - Onderste behuizingsdeel 2896241
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1249068
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Pin header 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Pin header 2200701
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtgeleider 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtgeleider 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lichtgeleider 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lichtgeleider 1474399
-
HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - Lichtgeleider 1346167
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem