HC-M-06-BUC-0,50-AU - Krimpcontact
1674859

Krimpcontact, serie: HC-M-06, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten