CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpcontact
1672440

Krimpcontact, serie: HC-M-12, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten