CK2,5-ED-0,75ST AG
-
Crimpcontact
1663585
Crimpcontact, serie: HC-M-06, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering