Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpcontact
1663242

Crimpcontact, serie: HC-M-03, Stift, gedraaid, contactdiameter: 4 mm, aansluitdoorsnede: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten