VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Glasvezelkabel
1656738

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, breakout-kabel, polymeervezel 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 op SC-RJ/IP20, voor toepassing in schakelkasten, de kabel is geschikt voor UV-afgeschermde outdoor-toepassingen, lengte: 1 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbare gegevensoverdracht dankzij hoge kwaliteit
Snelle dataoverdracht voor veeleisende applicaties
Uitstekend geschikt in EMC-gevoelige toepassingen
Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij SC-RJ-connectoren
Voorgeconfectioneerde patchkabel voor eenvoudig gebruik