Glasvezelconnector SC-RJ, IP20, duplex, met snelaansluittechniek, voor polymeervezel 980/1000 µm, voor afzonderlijke aderdiameters 2,2 mm
VS-SCRJ-POF-FA-IP20
-
Glasvezelconnector
1654879
Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, aansluitmethode: Push-Pull, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart
Productdetails
| Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
| Producttype | Glasvezelconnectoren (kabelzijde) |
| toepassing | neutraal |
| bouwvorm | SC-RJ |
| aantal polen | 2 |
| stekerbeeld | SC-RJ |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Demping | ≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping) |
| overdrachtsmedium | glasvezel |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | MM |
| Aansluitmethode | Push-Pull |
| schroefdraad | ja |
| Breedte | 16,5 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| lengte | 83 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
| Kleur | zwart |
| materiaal | Kunststof |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal geleiderhuls | koperlegering |
| materiaal behuizing | metaal |
| materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
| Kabeltype | kunststofvezel |
| kabelbuitendiameter | 2,2 mm ... 2,2 mm |
| aderdiameter | 2,2 mm |
| afzonderlijke aders, diameter | 2,2 mm |
| vlambestendigheid | ja |
| Lichtgeleiderkabel | |
| Aantal vezels | 2 |
| vezel | 980/1000 µm |
| vezeltype | POF |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Demping | ≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| vlambestendigheid | ja |
| plaatsingsmethode | binnen |
| Artikelnummer | 1654879 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNIAA |
| Productcode | ABNIAA |
| GTIN | 4046356028844 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,35 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,126 g |
| Douanetariefnummer | 85367000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170122 |
| ECLASS-15.0 | 19170122 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001122 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Glasvezelkabel 2744319
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Glasvezelkabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2744335
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Glasvezelkabel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2313407
-
FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901548
-
FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901549
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901551
-
FOC-PN-C-1003/IP20/? - Glasvezel-patchkabel 2901552
-
FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901553
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-buscontactblok 1652978
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Glasvezeltoebehoren 1407029
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Glasvezeltoebehoren 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Glasvezeltoebehoren 1656673
Uw voordelen
Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
Uitstekende overdrachtseigenschappen
Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
Zonder plakken en polijsten
Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem