HC-B 16-I-CT-F-32 - Contactblok
1584923

Contactblok, aantal polen: 16+PE, bouwgrootte: B16, Bus, Crimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373