CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimpcontact
1663705

Krimpcontact, serie: HC-M-06, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, nominale stroom: 16 A, aansluitdoorsnede: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten