HC-BB46-I-CT-M - Contactblok
1584761

Contactblok, aantal polen: 46+PE, bouwgrootte: B24, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Krimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle polarisatie met kunststofprofiel (artikelnummer 1410916, type CP-HC-S)
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373