CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimpcontact
1663598

Krimpcontact, serie: HC-M-06, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten