DNV
Toelatings-ID: TAE00002K4EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102CSAus
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||