HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM25-PLRBK - Behuizing
1421460

Sokkelbehuizing B24, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M25, hoogte: 84 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar