HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Behuizing
1421369

Sokkelbehuizing B24, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M32, hoogte: 84 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar