Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden
HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM25-PLRBK
-
Behuizing
1421244
Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M25, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter
Productdetails
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026UL Recognized
Toelatings-ID: E255026Compatibele producten
Uw voordelen
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar