HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL
   - 
  Behuizing
    
      1414975
      
      
    
  
      HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B16, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 74 mm, met schroefdraad, 1 x M25, rechte kabelaansluiting, zonder oppervlakte, geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K | 
| Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling | 
| Behuizingstype | Wartelbehuizing | 
| Productfamilie | HC-ADV | 
| toepassing | offshore/EMC | 
| bouwvorm | B16 | 
| Aantal kabelAansluitingen | 1 | 
| schroefmethode | 1x M25 | 
| bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) | 
| kabeluitgang | recht | 
| Pg-wartel | zonder | 
| Aanhaalmoment | 3 Nm ... 5 Nm (voor M6-bevestigingsschroeven van de tulebehuizing) | 
| Maatschets |  | 
| Breedte | 57 mm | 
| Hoogte | 74 mm | 
| lengte | 125,5 mm | 
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm | 
| lengte montage-uitsparing | 86 mm | 
| materiaal afdichting | NBR, geleidend | 
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig | 
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating | 
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 | 
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) | 
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| slagvastheid | IK09 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C | 
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M25 | 
| type vergrendeling | Schroef | 
| bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) | 
| Artikelnummer | 1414975 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | AF7APH | 
| Productcode | AF7APH | 
| GTIN | 4055626035925 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 271,6 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 264 g | 
| Douanetariefnummer | 85389099 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 | 
| ECLASS-15.0 | 27440202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      HC-B-AF - Aanbouwflens 1686533
- 
    
      HC-B-AF-SET - Aanbouwflens 1604638
- 
    
      HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Beschermdeksel 1690752
- 
    
      G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411126
- 
    
      G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
- 
    
      HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
- 
    
      G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
- 
    
      HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelwartel 1584020
- 
    
      US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
- 
    
      US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830995
- 
    
      HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting 1409817
- 
    
      WP-G HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240899
- 
    
      WP-G HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240885
- 
    
      WP-GA HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240927
- 
    
      WP-GA HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240913
- 
    
      WP-GR HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240955
- 
    
      WP-GR HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240941
- 
    
      WP-G PP HF M25 - Beschermslangwartel 3240999
- 
    
      WP-GT PP HF M25 - Beschermslangwartel 3241013
- 
    
      WP-G BRASS IP40 M25 - Beschermslangwartel 3241048
- 
    
      WP-GT BRASS M25 - Beschermslangwartel 3241034
- 
    
      WP-G BRASS IP65 M25 - Beschermslangwartel 3241062
- 
    
      SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
- 
    
      SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem