HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL
-
Behuizing
1413433
HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B24, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 93,7 mm, met schroefdraad, 1 x M40 zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
Productfamilie | HC-ADV |
toepassing | offshore/EMC |
bouwvorm | B24 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x M40 |
bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
kabeluitgang | zijdelings |
Pg-wartel | zonder |
Aanhaalmoment | 3 Nm ... 5 Nm (voor M6-bevestigingsschroeven van de tulebehuizing) |
Maatschets |
|
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 93,7 mm |
lengte | 152 mm |
Inbouwmaat | |
breedte montage-uitsparing | 35 mm |
lengte montage-uitsparing | 112 mm |
materiaal afdichting | NBR, geleidend |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x M40 |
type vergrendeling | Schroef |
Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. |
bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
Artikelnummer | 1413433 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7APH |
Productcode | AF7APH |
GTIN | 4055626030463 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 392 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 374,2 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 5,992 kg CO2e |
Compatibele producten
-
HC-B-AF - Aanbouwflens 1686533
-
HC-B-AF-SET - Aanbouwflens 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Beschermdeksel 1690765
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411128
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelwartel 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411192
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830995
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting 1409820
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Beschermslangwartel 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Beschermslangwartel 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Beschermslangwartel 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Beschermslangwartel 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Beschermslangwartel 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Beschermslangwartel 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Beschermslangwartel 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Beschermslangwartel 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Beschermslangwartel 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Beschermslangwartel 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Beschermslangwartel 3241064
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem