HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL
-
Behuizing
1413362
HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B6, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 74 mm, met schroefdraad 1 x M20, rechte kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
Productfamilie | HC-ADV |
toepassing | offshore/EMC |
bouwvorm | B6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x M20 |
bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | zonder |
Aanhaalmoment | 3 Nm ... 5 Nm (voor M6-bevestigingsschroeven van de tulebehuizing) |
Maatschets |
|
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 74 mm |
lengte | 92 mm |
Inbouwmaat | |
breedte montage-uitsparing | 35 mm |
lengte montage-uitsparing | 52 mm |
materiaal afdichting | NBR, geleidend |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x M20 |
type vergrendeling | Schroef |
Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. |
bevestigingsschroeven | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm) |
Artikelnummer | 1413362 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7APH |
Productcode | AF7APH |
GTIN | 4055626029955 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 209,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 209 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 4,067 kg CO2e |
Compatibele producten
-
HC-B-AF - Aanbouwflens 1686533
-
HC-B-AF-SET - Aanbouwflens 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Beschermdeksel 1690736
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411125
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelwartel 1645998
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelwartel 1584017
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830995
-
HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting 1409794
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Beschermslangwartel 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Beschermslangwartel 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Beschermslangwartel 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Beschermslangwartel 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel 3241061
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem