HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-ELC-AL
-
Behuizing
1412869
Sokkelbehuizing B24, voor dwarsbeugels, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M25, hoogte: 68 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Algemeen | ook als geëpoxeerde of gekleurde variant verkrijgbaar 1372632 HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-EL/.../... |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Sokkelbehuizing |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | B24 |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
schroefmethode | 2x M25 |
Beschermdeksel | ja |
kabeluitgang | zijdelings |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 68 mm |
lengte | 144 mm |
printgatdiameter | 5,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Beschermdeksel) |
materiaal afdichting | NBR, geleidend |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal beschermkap | PC |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 2x M25 |
type vergrendeling | Pin |
Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (voor M5-bevestigingsschroeven van de sokkelbehuizing) |
Montage-instructie | Eén opening is afgesloten met een kunststof blindstop en kan met behulp van een schroevendraaier worden geopend. |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 (in gemonteerde toestand) |
IP67 (in gemonteerde toestand) | |
IP54 (met gesloten beschermkap) | |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1412869 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7APB |
Productcode | AF7APB |
GTIN | 4055626061184 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 369,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 367,811 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 6,387 kg CO2e |
Compatibele producten
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelwartel 1584020
-
HC-B24-SP-CBK - Profielafdichting 1411482
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Beschermdeksel 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Beschermdeksel 1421103
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Beschermslangwartel 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Beschermslangwartel 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Beschermslangwartel 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Beschermslangwartel 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Beschermslangwartel 3241062
Uw voordelen
Goede afscherming bij elektromagnetische storingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem