HC-HPR-B16-HHWH-1STM40-EM-BK - Behuizing
1411884

Wartelbehuizing B16, met schroefvergrendeling, materiaal: Spuitgietaluminium, kabelaansluitingen: 1, zijdelings, 1x M40, hoogte: 110,5 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: nee, Spoorwegtoepassingen, voor verhoogde omgevings- en EMC-eisen, serie HPR

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Trillingen en schokken: IEC 61373/EN 50155, categorie 1, klasse 1B