HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
-
Behuizing
1411878
HEAVYCON-wartelbehuizing B6, serie HPR, met schroefvergrendeling, met M20-schroefdraad, zijdelingse kabelaansluiting, voor verhoogde omgevings- en EMC-eisen
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M, hoge behuizing voor extra veel bedradingsruimte |
Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
Productfamilie | HC-HPR-B |
serie | HPR-B6 |
toepassing | Spoorwegtoepassingen |
bouwvorm | B6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x M20 |
Beschermdeksel | nee |
kabeluitgang | zijdelings |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 100,5 mm |
lengte | 132 mm |
materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, zwart |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x M20 |
type vergrendeling | Schroef |
Montage-instructie | M6-vergrendelingsschroef, zeskant met sleuf (SW10), aandraaimoment: 4 Nm |
Artikelnummer | 1411878 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7AAI |
Productcode | AF7AAI |
GTIN | 4046356944250 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 497,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 497,2 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelwartel 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Kabelwartel 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Verloopadapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Uitbreidingsadapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Borgschroef 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Beschermslangwartel 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Beschermslangwartel 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Beschermslangwartel 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Beschermslangwartel 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel 3241061
Uw voordelen
Trillingen en schokken: IEC 61373/EN 50155, categorie 1, klasse 1B
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem