HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - Behuizing
1411349

Sokkelbehuizing D25, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M25, hoogte: 57 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar