HC-EVO-D25-CHWS-PLR-BK - Behuizing
1411346

Koppelbehuizing D25, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 1, recht/zijdelings, hoogte: 70 mm, kabelwartel: zonder, Standaard

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar