HC-BBB 40-EBUC - Contactblok
1409930

Contactblok, aantal polen: 40+PE, bouwgrootte: B16, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Crimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373