DNV
Toelatings-ID: TAE000037SUL Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 12 |
Contactblok, aantal polen: 64+PE, bouwgrootte: B24, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
Algemeen | Voor HEAVYCON ADVANCE- en HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B24, crimpcontacten CK 2,5-ED (crimpcontacten niet bij de levering inbegrepen). |
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
serie | HC-BBB |
bouwvorm | B24 |
B48 | |
aantal polen | 64 |
stekerbeeld | 64+PE |
contactnummering | 1 - 64 |
Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
contacttype | gedraaid |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 36,4 mm |
lengte | 111 mm |
boorgatafstand horizontaal | 104 mm |
boorgatafstand verticaal | 27 mm |
Mechanische kengetallen | |
Minimale behuizingshoogte | 76 mm |
contactdiameter | 2,5 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting |
Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-aansluiting) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) | |
striplengte van de afzonderlijke aders | 7,5 mm |
nominale spanning (III/3) | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 16 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
materiaal contactblok | PC |
normen / bepalingen | PC |
PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
Tests | |
Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL2) |
PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R23 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1409901 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7ABK |
Productcode | AF7ABK |
GTIN | 4046356767217 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,3 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 8,504 kg CO2e |