HC-BB32-I-CT-M 33-64 - Contactblok
1406544

Contactblok, aantal polen: 32+PE, bouwgrootte: B16, Stift, Krimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle polarisatie met kunststofprofiel (artikelnummer 1410916, type CP-HC-S)
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373