HC-Q05-I-CT-F - Contactblok
1406537

Contactblok, aantal polen: 5+PE, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Crimpaansluiting, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373