HC-HV10-I-CT-M - Contactblok
1405264

Contactblok, aantal polen: 10+2+PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 10, stuurcontacten: 2, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Krimpaansluiting, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373