HC-HV03-I-CT-F - Contactblok
1405261

Contactblok, aantal polen: 3+2+PE, bouwgrootte: B10, vermogenscontacten: 3, stuurcontacten: 2, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Crimpaansluiting, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373